DDLS 200/300.1-40-H
Optik veri aktarımı
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | DDLS 200 |
| Özel versiyon | Isıtma Paralel optik eksenlerini çalıştırma Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz |
| Çalışma alanı | 200 ... 300.000 mm |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Aktarım frekansı | F1 |
| Açılma açısı | 1 ° |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Rockwell DH+/RIO |
| Transfer hızı | 57,6 ... 230,4 kBit/s |
| Bağlantı sayısı | 3 Adet |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kablo rakoru | M16 |
| Kutup sayısı | 8 kutuplu |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Kablo rakoru | M16 |
| Kutup sayısı | 6 kutuplu |
| Ölçü (G x Y x U) | 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Net ağırlık | 1.245 g |
| Gösterge türü | LED Çubuk grafik |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
| Standarda göre kontrol yöntemi uğuldama | EN 60068-2-64 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60068-2-27 EN 60068-2-29 |
| Gümrük taife numarası | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |
| UNSPSC 26.08 | 43201544 |