DDLS 200/300.1-50

Optik veri aktarımı

Ürün numarası: 50039941

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.


Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim

Seri DDLS 200
Özel versiyon Paralel optik eksenlerini çalıştırma
Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz
Çalışma alanı 200 ... 300.000 mm
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Aktarım frekansı F1
Açılma açısı 1 °
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür CANopen, DeviceNet
Transfer hızı 10 ... 1.000 kBit/s
Transfer hızı 125 ... 500 kBit/s
Bağlantı sayısı 3 Adet
Bağlantı türü Terminal
Kablo rakoru M16
Kutup sayısı 8 kutuplu
Bağlantı türü Terminal
Kablo rakoru M16
Kutup sayısı 5 kutuplu
Ölçü (G x Y x U) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Malzeme gövde Metal
Net ağırlık 1.245 g
Gösterge türü LED
Çubuk grafik
Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Standarda göre kontrol yöntemi uğuldama EN 60068-2-64
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Gümrük taife numarası 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf