DDLS 508i 40.3 L
Optik veri aktarımı
| Seri | DDLS 500 |
| Özel versiyon | Entegre lazer hizalama yardımı Paralel optik eksenlerini çalıştırma Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz İnternet sunucusu üzerinden uzaktan teşhis |
| Çalışma alanı | 100 ... 40.000 mm |
| Işık kaynağı | Lazer, kızılötesi |
| Aktarım frekansı | F3 |
| Açılma açısı | 1 ° |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Dijital anahtarlama girişi sayısı | 1 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Transfer protokolü | CIPsafety EtherNET/IP TCP/IP 100 Mbit |
| Tür | EtherNet IP, EtherNet TCP/IP |
| Adres atama | Yok |
| İşlev | Proses |
| Şalter işlevselliği | Yok |
| Transfer hızı | 100 Mbit/sn |
| Mimari | şeffaf |
| Adres atama | Yok |
| Transfer hızı | 100 Mbit/sn |
| İşlev | Proses |
| Şalter işlevselliği | Yok |
| Transfer protokolü | TCP/IP , UDP |
| Bağlantı sayısı | 2 Adet |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | POWER |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Cihazdaki adı | BUS |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | dişi |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | D kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 100 mm x 156 mm x 99,5 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Net ağırlık | 1.255 g |
| Gösterge türü | LED Çubuk grafik |
| Konfigürasyon/parametrelendirme türü | Web tarayıcısı üzerinden Yazılım |
| Ortam sıcaklığı işletim | -5 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -35 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Standarda göre kontrol yöntemi EMV | EN 1000-6-4 EN 61000-6-2 |
| Standarda göre kontrol yöntemi uğuldama | EN 60068-2-64 |
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | EN 60068-2-6 |
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | EN 60068-2-27 |
| Gümrük taife numarası | 84718000 |
| ECLASS 5.1.4 | 19039001 |
| ECLASS 8.0 | 19179090 |
| ECLASS 9.0 | 19179090 |
| ECLASS 10.0 | 19170506 |
| ECLASS 11.0 | 19170506 |
| ECLASS 12.0 | 19170506 |
| ECLASS 13.0 | 19170506 |
| ECLASS 14.0 | 19170506 |
| ECLASS 15.0 | 19170506 |
| ECLASS 16.0 | 19170506 |
| ETIM 5.0 | EC000515 |
| ETIM 6.0 | EC000515 |
| ETIM 7.0 | EC000515 |
| ETIM 8.0 | EC000515 |
| ETIM 9.0 | EC000515 |
| ETIM 10.0 | EC000515 |
| UNSPSC 26.08 | 43201544 |