DDLS 538 200.4 L S2

Optik veri aktarımı

Ürün numarası: 50141125

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon
Seri DDLS 500
Özel versiyon Entegre lazer hizalama yardımı
Paralel optik eksenlerini çalıştırma
Yansıyan yüzeylerden dolayı etkileme olmaz
Çalışma alanı 100 ... 200.000 mm
Işık kaynağı Lazer, kızılötesi
Aktarım frekansı F4
Açılma açısı 1 °
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama girişi sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Transfer protokolü EtherCAT
Tür EtherCAT bağlantısı kesintisi 5 ms, EtherCAT Safety-over-EtherCAT (FSoE)
İşlev Proses
Şalter işlevselliği Yok
Transfer hızı 100 Mbit/sn
İşlev Proses
Bağlantı sayısı 2 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı POWER
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Cihazdaki adı BUS
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama D kodlu
Ölçü (G x Y x U) 100 mm x 156 mm x 99,5 mm
Malzeme gövde Metal
Net ağırlık 1.422 g
Gösterge türü LED
Çubuk grafik
Ortam sıcaklığı işletim -5 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -35 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 65
Sertifikasyonlar c UL US
Standarda göre kontrol yöntemi EMV EN 1000-6-4
EN 61000-6-2
Standarda göre kontrol yöntemi uğuldama EN 60068-2-64
Standarda göre kontrol yöntemi sallanma EN 60068-2-6
Standarda göre kontrol yöntemi darbe EN 60068-2-27
Gümrük taife numarası 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
UNSPSC 26.08 43201544
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
Kullanma talimatı - pdf
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Veri sayfası - Installation Guide for Laser Pointer - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf