D U-M12-4W-M-SK
Kablo soketi
| Çalışma voltajı | Maks. 32 V AC/DC | 
| Ölçüm işletmesi akımı | 4.000 mA | 
| Bağlantı sayısı | 1 Adet | 
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör | 
| Vida dişi büyüklüğü | M12 | 
| Tip | dişi | 
| Malzeme | Metal | 
| Malzeme kavrama cismi | Plastik | 
| Kutup sayısı | 4 kutuplu | 
| Kodlama | A kodlu | 
| Versiyon | açılı | 
| Bağlantı türü | Bıçak sıkıştırması | 
| İzin verilen iletken kesiti | 0,25 ... 0,5 mm² | 
| Net ağırlık | 43 g | 
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 85 °C | 
| Koruma sınıfı | IP 67 | 
| Gümrük taife numarası | 85369010 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 | 
| ECLASS 8.0 | 27440102 | 
| ECLASS 9.0 | 27069190 | 
| ECLASS 10.0 | 27440102 | 
| ECLASS 11.0 | 27440102 | 
| ECLASS 12.0 | 27440116 | 
| ECLASS 13.0 | 27440116 | 
| ECLASS 14.0 | 27440116 | 
| ECLASS 15.0 | 27440116 | 
| ETIM 5.0 | EC002635 | 
| ETIM 6.0 | EC002635 | 
| ETIM 7.0 | EC002635 | 
| ETIM 8.0 | EC002635 | 
| ETIM 9.0 | EC002635 | 
| ETIM 10.0 | EC002635 |