ELC105T17-1200
Emniyet ışık perdesi verici
| Seri | ELC150 | 
| Cihaz türü | Verici | 
| içeriği | 2 adet somun taşı | 
| Uygulama | Parmak koruması | 
| Tip | 4, IEC/EN 61496 | 
| SIL | 3, IEC 61508 | 
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 | 
| Kullanım süresi | 20 Yıllar, EN ISO 13849-1 | 
| Çözünürlük | 17 mm | 
| Koruma alanı yüksekliği | 1.200 mm | 
| Çalışma mesafesi | 0,5 ... 6 m | 
| Senkronizasyon | verici ile alıcı arasında optik | 
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi | 
| Dalga boyu | 940 nm | 
| Orta güçte gönderi diyotu | 50 µW | 
| Gönderme sinyali şekli | darbeli | 
| LED risk grubu | Serbest grup (EN 62471:2008 uyarınca) | 
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Kısa devre koruması | 
| Besleme gerilimi UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % | 
| Akım tüketimi, maks. | 50 mA | 
| İşlev | Kontrol girişi çalışma mesafesi azaltma | 
| Bağlantı sayısı | 1 Adet | 
| İşlev | Makine arayüzü | 
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo | 
| Kablo uzunluğu | 300 mm | 
| Malzeme kılıf | PUR | 
| Kablo rengi | siyah | 
| İletken enine kesiti | 0,2 mm² | 
| Vida dişi büyüklüğü | M12 | 
| Tip | erkek | 
| Malzeme | Metal | 
| Kutup sayısı | 4 kutuplu | 
| İzin verilen iletken kesiti, tip. | 0,25 mm² | 
| Bağlantı kablosu uzunluğu, maks. | 25 m | 
| İzin verilen kablo bağlantısı direnci, maks. | 20 Ω | 
| Ölçü (G x Y x U) | 34,7 mm x 1.215 mm x 35,4 mm | 
| Malzeme gövde | Metal | 
| Metal gövde | Alüminyum | 
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA | 
| Malzeme uç kapaklar | Çinko baskı döküm | 
| Net ağırlık | 1.710 g | 
| Gövde rengi | sarı, RAL 1021 | 
| Montaj braketi türü | Montaj braketi açıları Somun montajı | 
| Gösterge türü | LED | 
| LED sayısı | 2 Adet | 
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 50 °C | 
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C | 
| Bağıl hava nemliliği (yoğuşmasız) | 0 ... 95 % | 
| Koruma sınıfı | IP 65 | 
| Güvenlik sınıfı | III | 
| Sertifikasyonlar | KCs TÜV Süd c UL US | 
| Titreşim sağlamlığı | 50 m/s² | 
| Standarda göre kontrol yöntemi sallanma | IEC/EN 60068-2-6 | 
| Standarda göre kontrol yöntemi darbe | IEC/EN 60068-2-6 | 
| US patentleri | US 6,418,546 B | 
| Gümrük taife numarası | 85365019 | 
| ECLASS 5.1.4 | 27272704 | 
| ECLASS 8.0 | 27272704 | 
| ECLASS 9.0 | 27272704 | 
| ECLASS 10.0 | 27272704 | 
| ECLASS 11.0 | 27272704 | 
| ECLASS 12.0 | 27272704 | 
| ECLASS 13.0 | 27272704 | 
| ECLASS 14.0 | 27272704 | 
| ECLASS 15.0 | 27272704 | 
| ETIM 5.0 | EC002549 | 
| ETIM 6.0 | EC002549 | 
| ETIM 7.0 | EC002549 | 
| ETIM 8.0 | EC002549 | 
| ETIM 9.0 | EC002549 | 
| ETIM 10.0 | EC002549 | 
 
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
    
    
                                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                             
                             
                             
                             
                            