ELC
Maliyeti optimize edilmiş makine tasarımı için
ELC 100 emniyet ışık perdeleri, tehlikeli bölgelerin korunmasında en önemli noktaya odaklanırlar. Sağlam cihazlar, 6 metre çalışma mesafesine kadar olan uygulamalar için uygun maliyetli bir makine tasarımı sunmakta ve çok kolay bir şekilde entegrasyon ve kurulum imkanı sağlamaktadır.
Avantajları
- Cazip fiyata bildiğiniz kaliteyle güvenilir bir emniyet teknolojisine sahip olacaksınız
- Cihazlar makine tasarımına esnek ve az bir masraf ile entegre edilmektedir
- Kolay mekanik ve elektrik yapısı sayesinde cihazlar hızlı kurulur. Konfigürasyon gerekli değildir.
- Çok seviyeli hizalama ekranı, ön bilgiler olmadan da cihazların hızlı ve optimum hizalanmasını sağlar
- Güvenilir bir işletim için gövdeler komple metalden imal edilmiştir. Özel tasarımı sayesinde ELC 100 ayrıca darbe ve titreşime karşı çok dayanıklıdır.
Öne çıkanlar
Hızlı ve optimum hizalanmış
Çok düzeyli hizalama ekranı ile cihaz çok kolay devreye alınabilmektedir. Kabaca hizalama dahi güvenilir şekilde gösterilmektedir. İyi görünür, güçlü aydınlatması olan hizalama LED’leri sayesinde hizalama sonucu doğrudan vericiden izlenebilir. Bu şekilde optimum ayar hızlı şekilde yapılabilir. Bu da devreye alma sırasında zaman ve para tasarrufu sağlar ve işletim sırasında rezerv sunar.
Her zaman uyumlu entegrasyon
ELC 100’ler makine tasarımına kolay ve esnek şekilde entegre edilebilmektedir. Özel olarak tasarlanmış gövde, tüm yönlere esnek kablo sevkine imkan verir. Bu şekilde kablo makinenin iç alanına her zaman optimum şekilde sevk edilir ve aynı zamanda korunur.
Üstelik koruma alanı her iki yöne, gövdenin kenarına kadar uzanmaktadır. Bu sayede cihazlar sınırlarda bitişik monte edilebilir, herhangi bir kör alan oluşmaz. Emniyet için ek tedbirlere gerek kalmaz.
Kolay montaj
Dayanıklı montaj braketleri, döndürme fonksiyonu sayesinde cihazların kolay hizalanmasını destekler. Braketler doğrudan ELC 100’ün iki yanında bulunan olukların içerisine geçirilir. Kısa çalışma aralığına sahip uygulamalarda hizalama için, kutu içerisinden çıkan kayar montaj braketleri kullanılır. Bu da maliyeti daha da azaltmaktadır.
Hızlı bağlantı
M12 konnektörüne kablo üzerinden kolayca erişilebilir. Voltaj ve OSSD’ler için 4 pinli kablo versiyonu, cihazların bağlantısını çok kolay hale getirir. Konfigürasyon gerekmez ve bağlantı kabloları için blendaj gerekli değildir. Bu sayede kurulum kolay ve hesaplı olmaktadır.
İşletim sırasında sağlam
Sağlam gövdeler komple metalden imal edilmiştir ve ön ekranı yüksek yan duvarları ile korumaktadır. Nesne izlemeli akıllı ışın değerlendirmesi sayesinde cihazlar talaş veya kıvılcımlı zorlu şartların olduğu ortamlarda güvenilir biçimde çalışır ve gereksiz kapanmalar önlenir.
Optimize edilmiş tasarım, cihazları ayrıca şok ve titreşime karşı dayanıklı kılar. ELC 100’ler bu sayede güçlü vuruş veya titreşime sahip makinelerde kullanılmaya uygundur. Örneğin pres gövdesi üzerinde.
Uygulama
Çalışma noktası koruma
Gereksinim:
Bir makinenin veya tesisin çalışma noktası, elektro duyarlı koruyucu donanım ile emniyet altına alınmalıdır. Emniyet ekipmanı ile çalışma noktası arasındaki gerekli mesafe mümkün olduğu kadar az olmalıdır.
Çözüm:
ELC 100 emniyetli ışık perdeleri 17 ve 30 mm’den başlayan çözünürlükler ile parmak ve el algılamaya imkan sağlamaktadır. Bu sayede emniyet sensörü ile çalışma noktası arasında düşük emniyet mesafeleri oluşturulabilir
Kısa emniyet mesafeleri ile erişim koruması
Gereksinim:
Tesislerdeki makinelerin tehlikeli alanlarına erişim, optoelektronik emniyet sensörleri ile koruma altına alınacaktır. Kompakt bir tesis tasarımı için emniyet sensörleri tehlikeli alana mümkün olduğu kadar yakın kurulmalıdır.
Çözüm:
1500 mm’ye kadar koruma alanı uzunlukları ile emniyetli ışık perdeleri ELC 100, makinelerde erişim koruması sağlar. Parmak ve el algılaması için 17 ve 30 mm’lik çözünürlükler, düşük emniyet mesafeleri sağlar ve kompakt tesis tasarımına izin verir.
Preslerde çalışma noktası koruma
Gereksinim:
Preslerdeki tehlikeli alanlar emniyetli ışık perdeleri ile korunmalıdır. Kullanılan emniyet ekipmanları meydana gelen darbelere ve sürekli titreşimlere dayanmak zorundadır.
Çözüm:
ELC 100 emniyetli ışık perdeleri 17 ve 30 mm’den başlayan çözünürlükler ile parmak ve el algılamaya imkan sağlamaktadır. Bu sayede emniyet sensörü ile çalışma noktası arasında düşük emniyet mesafeleri oluşturulabilir. 400 m/s2 darbe direnci sayesinde cihazlar sürekli ve güçlü titreşimlerde işletime dayanabilir.
Teknik özellikler
| Emniyet | Tip 4, SIL 3, PL e | |
| Algılama mesafesi | 300 ... 1500 mm, 300 mm ızgara içerisinde | |
| Çözünürlük / çalışma mesafesi | 17 mm / 3m, 30 mm / 6 m | |
| Tepki verme süresi | 4,5 ... 21 ms | |
| Bağlantı | M12 konnektör, 4 kutuplu 300 mm kablo | |
| Güvenlik sınıfı | IP 65 | |
| Kesit | 34,7 mm x 39,3 mm | |
| Sıcaklık aralığı | 0 ... +50°C |
Ürün listesi
- Çözünürlük: 30 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
- Uygulama: Eldiven
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 6 m
- Çözünürlük: 30 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
- Uygulama: Eldiven
- Çözünürlük: 30 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
- Uygulama: Eldiven
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 6 m
- Çözünürlük: 30 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
- Uygulama: Eldiven
- Çözünürlük: 30 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
- Uygulama: Eldiven
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 6 m
- Çözünürlük: 30 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
- Uygulama: Eldiven
- Çözünürlük: 30 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
- Uygulama: Eldiven
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 6 m
- Çözünürlük: 30 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
- Uygulama: Eldiven
- Çözünürlük: 30 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
- Uygulama: Eldiven
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 6 m
- Çözünürlük: 30 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
- Uygulama: Eldiven
- Çözünürlük: 17 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
- Uygulama: Parmak koruması
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 3 m
- Çözünürlük: 17 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.500 mm
- Uygulama: Parmak koruması
- Çözünürlük: 17 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
- Uygulama: Parmak koruması
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 3 m
- Çözünürlük: 17 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 1.200 mm
- Uygulama: Parmak koruması
- Çözünürlük: 17 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
- Uygulama: Parmak koruması
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 3 m
- Çözünürlük: 17 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 900 mm
- Uygulama: Parmak koruması
- Çözünürlük: 17 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
- Uygulama: Parmak koruması
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 3 m
- Çözünürlük: 17 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 600 mm
- Uygulama: Parmak koruması
- Çözünürlük: 17 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
- Uygulama: Parmak koruması
- Algılama mesafesi, maks.: 0,5 ... 3 m
- Çözünürlük: 17 mm
- Koruma alanıyüksekliği: 300 mm
- Uygulama: Parmak koruması