DMU318-400.W3/4VK-M12

Ultrasonik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50136100

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon
Seri 318
içeriği 2 adet montaj somunu M18
Özel versiyon Senkron çalışma
Çoklu çalışma
Ultrasonik frekans 300 kHz
Işınlama yönü 90° - saptırma
Açılma açısı 8 °
Ölçüm aralığı 50 ... 400 mm
Çözünürlük < 2 mm
Tekrar edilebilirlik 0,5 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Son değer
Sıcaklık kayması 5 %
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 7 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 50 mA
Anahtarlama histerezi 1 %
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Yük direnci 2.000 Ω
Voltaj 0 ... 10 V
Tür Voltaj
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 1 Adet
Anahtarlama frekansı 10 Hz
Tepki verme süresi 50 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 88,3 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Polibütilen (PBT)
Malzeme aktif yüzey Plastik, Fiberglas takviyeli epoksi reçine
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT)
Net ağırlık 70 g
Gövde rengi gri
Gösterge türü LED
LED sayısı 3 Adet
Kumanda elemanları Kumanda butonları
Kumanda elemanının işlevi Hassasiyet ayarı
Normalde kapalı kontak / normalde açık kontak geçişi
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf