DMU330-3500.3/2VK-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
| Seri | 330 |
| içeriği | 2 adet montaj somunu M30 |
| Özel versiyon | Senkron çalışma Çoklu çalışma |
| Ultrasonik frekans | 112 kHz |
| Işınlama yönü | önde |
| Açılma açısı | 7 ° |
| Ölçüm aralığı | 250 ... 3.500 mm |
| Çözünürlük | 5 mm |
| Doğruluk | 1 % |
| Referans boyutu hassasiyeti | Son değer |
| Tekrar edilebilirlik | 0,5 % |
| Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Son değer |
| Sıcaklık kayması | 8 % |
| Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 5 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 50 mA |
| Anahtarlama histerezi | 1 % |
| Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Yük direnci | 2.000 Ω |
| Voltaj | 0 ... 10 V |
| Tür | Voltaj |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 1 Adet |
| İşlev | Karşılıklı etkileşimin engellenmesi |
| Anahtarlama frekansı | 2 Hz |
| Tepki verme süresi | 250 ms |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 30 mm x 98,8 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M30 x 1,5 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | Polibütilen (PBT) |
| Malzeme aktif yüzey | Plastik, Fiberglas takviyeli epoksi reçine |
| Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
| Net ağırlık | 140 g |
| Gövde rengi | gri |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 3 Adet |
| Kumanda elemanları | Kumanda butonları |
| Kumanda elemanının işlevi | Anahtarlama çıkışlarını/çıkış karakteristik eğrilerini ayarlama Fabrika ayarına sıfırlama Normalde kapalı kontak / normalde açık kontak geçişi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ECLASS 16.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |