DMU418B-1300.X3/LTV-M12
Ultrasonik mesafe sensörü
| Seri | 418B |
| içeriği | 2 adet montaj somunu M18 |
| Özel versiyon | Senkron çalışma Çoklu çalışma |
| Ultrasonik frekans | 200 kHz |
| Işınlama yönü | önde |
| Açılma açısı | 16 ° |
| Ölçüm aralığı | 150 ... 1.300 mm |
| Çözünürlük | 1,0 mm |
| Doğruluk | -5 ... 5 % |
| Referans boyutu hassasiyeti | Son değer |
| Tekrar edilebilirlik | 0,15 % |
| Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Son değer |
| Sıcaklık kayması | 1,5 % |
| Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 15 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 30 ... 50 mA |
| Anahtarlama histerezi | 10 mm |
| Analog çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Yük direnci | 1.000 Ω |
| Tür | Voltaj |
| Anahtarlama akımı, maks. | 150 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2,5 V |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | NC (normalde kapalı/normalde açık kontak |
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 1 Adet |
| Anahtarlama voltajı, çıkışlar | tip. UB / 0 V |
| İşlev | Aktivasyon girdisi Serbest yapılandırılabilir Tanıtma girişi |
| Anahtarlama frekansı | 8 Hz |
| Tepki verme süresi | 62 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Tür | IO-Link |
| COM modu | COM2 |
| Profil | Akıllı sensör profili |
| Min. periyot süresi | COM2 = 2,3 ms |
| Çerçeve tipi | 2.5 |
| Teknik özellik | V1.1 |
| Cihaz kimliği | 0x000C00 |
| SIO modu desteği | Evet |
| İşlem verileri GİRİŞ | 2 Bayt |
| İşlev | Gerilim beslemesi Senk. girişi/ konfigürasyon arayüzü Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ Veri arayüzü |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 90 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Nikelli pirinç |
| Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
| Net ağırlık | 50 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Kumanda butonları |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 85 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP68 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270804 |
| ECLASS 8.0 | 27270804 |
| ECLASS 9.0 | 27270804 |
| ECLASS 10.0 | 27270804 |
| ECLASS 11.0 | 27270804 |
| ECLASS 12.0 | 27272806 |
| ECLASS 13.0 | 27272806 |
| ECLASS 14.0 | 27272806 |
| ECLASS 15.0 | 27272806 |
| ECLASS 16.0 | 27272806 |
| ETIM 5.0 | EC001846 |
| ETIM 6.0 | EC001846 |
| ETIM 7.0 | EC001846 |
| ETIM 8.0 | EC001846 |
| ETIM 9.0 | EC001846 |
| ETIM 10.0 | EC001846 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |