DMU430B-3000.X3/LTV-M12

Ultrasonik mesafe sensörü

Ürün numarası: 50124266

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon
Seri 430B
içeriği 2 adet montaj somunu M30
Özel versiyon Senkron çalışma
Çoklu çalışma
Ultrasonik frekans 120 kHz
Işınlama yönü önde
Açılma açısı 15 °
Ölçüm aralığı 300 ... 3.000 mm
Çözünürlük 1,0 mm
Doğruluk 0,5 %
Referans boyutu hassasiyeti Son değer
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Son değer
Sıcaklık kayması 1,5 %
Anahtarlama frekansı 4 Hz
Tepki verme süresi 125 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Tür IO-Link
COM modu COM2
Profil Akıllı sensör profili
Min. periyot süresi COM2 = 2,3 ms
Çerçeve tipi 2.5
Teknik özellik V1.1
Cihaz kimliği 0x000C00
SIO modu desteği Evet
İşlem verileri GİRİŞ 2 Bayt
İşlev Gerilim beslemesi
Senk. girişi/ konfigürasyon arayüzü
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Veri arayüzü
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 30 mm x 90 mm
Vida dişi büyüklüğü M30 x 1 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Nikelli pirinç
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT)
Net ağırlık 110 g
Gövde rengi gümüş
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Kumanda butonları
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 85 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP68
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270804
ECLASS 8.0 27270804
ECLASS 9.0 27270804
ECLASS 10.0 27270804
ECLASS 11.0 27270804
ECLASS 12.0 27272806
ECLASS 13.0 27272806
ECLASS 14.0 27272806
ECLASS 15.0 27272806
ECLASS 16.0 27272806
ETIM 5.0 EC001846
ETIM 6.0 EC001846
ETIM 7.0 EC001846
ETIM 8.0 EC001846
ETIM 9.0 EC001846
ETIM 10.0 EC001846
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD modeli - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN Makro - edz
IODD - V 1.1 - zip
Konfigürasyon yazılımı - Sensor Studio - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link Device Collection - zip
Konfigürasyon yazılımı - IO-Link USB-Master - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Yazılım - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Veri sayfası - pdf
Veri sayfası - IO-Link Interface - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf