E4-V1-BZ1

Sinyal kolon elemanı

Ürün numarası: 50130454

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Seri E4
Bunlar için uygundur: Seri E4 sinyal kolonlar elemanı
Sinyal verme türü akustik
Besleme gerilimi UB 24 V, DC, 10 %
Akım tüketimi, maks. 39 mA, Devreye girme akımı: 7A
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 40 mm x 71 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 43 g
Montaj braketi türü Süngü sistemi
Kumanda elemanları DIP anahtarı
Kumanda elemanının işlevi Ton türü seçimi
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 66
Sertifikasyonlar c UL US
Ses türü Sürekli ton veya puls tonu
Ses basıncı 80 dB
Ton sayısı 1 Adet
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371237
ECLASS 8.0 27371237
ECLASS 9.0 27371237
ECLASS 10.0 27371237
ECLASS 11.0 27371237
ECLASS 12.0 27371237
ECLASS 13.0 27371237
ECLASS 14.0 27371237
ECLASS 15.0 27371237
ECLASS 16.0 27371237
ETIM 5.0 EC001261
ETIM 6.0 EC001261
ETIM 7.0 EC001261
ETIM 8.0 EC001261
ETIM 9.0 EC001261
ETIM 10.0 EC001261
UNSPSC 26.08 32151500
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf