E4-V1-DB-B
Sinyal kolon elemanı
| Seri | E4 |
| Bunlar için uygundur: | Seri E4 sinyal kolonlar elemanı |
| Sinyal verme türü | optik |
| Ortalama kullanım ömrü | > 100.000 h |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Akım tüketimi, maks. | 32 mA |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 40 mm x 62 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 45 g |
| Montaj braketi türü | Süngü sistemi |
| Aydınlatma maddesi türü | LED/24V |
| Sinyal resmi | Flaşör |
| Bilye rengi | Mavi |
| Yanıp sönme/flaş frekansı | 2 Hz |
| Işınlama açısı | 360° |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 66 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ECLASS 12.0 | 27371220 |
| ECLASS 13.0 | 27371220 |
| ECLASS 14.0 | 27371220 |
| ECLASS 15.0 | 27371220 |
| ECLASS 16.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |
| ETIM 8.0 | EC000232 |
| ETIM 9.0 | EC000232 |
| ETIM 10.0 | EC000232 |
| UNSPSC 26.08 | 32151503 |