E7-MP1-400

Sinyal kolon elemanı

Ürün numarası: 50130441

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Seri E7
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Çekme yayı tekniği
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 70 mm x 436 mm
Malzeme gövde Metal
Plastik
Net ağırlık 360 g
Gövde rengi siyah
Montaj ünitesinin uygulanması Ayak montajı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı vidalanabilir / yatay
Bilye modülü 5 adet maks.
Modül girişi tek taraflı
Uç kapak sayısı 1 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 66
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371234
ECLASS 8.0 27371234
ECLASS 9.0 27371234
ECLASS 10.0 27371234
ECLASS 11.0 27371234
ECLASS 12.0 27371234
ECLASS 13.0 27371234
ECLASS 14.0 27371234
ECLASS 15.0 27371234
ECLASS 16.0 27371234
ETIM 5.0 EC001259
ETIM 6.0 EC001259
ETIM 7.0 EC001259
ETIM 8.0 EC001259
ETIM 9.0 EC001259
ETIM 10.0 EC001259
UNSPSC 26.08 32151500
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf