E7-MW1
Sinyal kolon elemanı
| Seri | E7 |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Terminal türü | Çekme yayı tekniği |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 70 mm x 81 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 153 g |
| Gövde rengi | siyah |
| Montaj ünitesinin uygulanması | Açı montajı |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | vidalanabilir / dikey |
| Bilye modülü | 5 adet maks. |
| Modül girişi | tek taraflı |
| Uç kapak sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 66 |
| Gümrük taife numarası | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371235 |
| ECLASS 8.0 | 27371235 |
| ECLASS 9.0 | 27371232 |
| ECLASS 10.0 | 27371235 |
| ECLASS 11.0 | 27371235 |
| ECLASS 12.0 | 27371235 |
| ECLASS 13.0 | 27371235 |
| ECLASS 14.0 | 27371235 |
| ECLASS 15.0 | 27371235 |
| ECLASS 16.0 | 27371235 |
| ETIM 5.0 | EC001154 |
| ETIM 6.0 | EC001154 |
| ETIM 7.0 | EC001154 |
| ETIM 8.0 | EC001154 |
| ETIM 9.0 | EC001154 |
| ETIM 10.0 | EC001154 |
| UNSPSC 26.08 | 32151500 |