E7-MW2

Sinyal kolon elemanı

Ürün numarası: 50130438

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Seri E7
Bağlantı türü Terminal
Terminal türü Çekme yayı tekniği
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 70 mm x 81 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 295 g
Gövde rengi siyah
Montaj ünitesinin uygulanması Açı montajı
Montaj braketinin türü, tesis tarafı vidalanabilir / dikey
Bilye modülü 10 adet maks.
Modül girişi iki taraflı
Uç kapak sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 66
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371235
ECLASS 8.0 27371235
ECLASS 9.0 27371232
ECLASS 10.0 27371235
ECLASS 11.0 27371235
ECLASS 12.0 27371235
ECLASS 13.0 27371235
ECLASS 14.0 27371235
ECLASS 15.0 27371235
ECLASS 16.0 27371235
ETIM 5.0 EC001154
ETIM 6.0 EC001154
ETIM 7.0 EC001154
ETIM 8.0 EC001154
ETIM 9.0 EC001154
ETIM 10.0 EC001154
UNSPSC 26.08 32151500
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf