E7-V1-DB-C

Sinyal kolon elemanı

Ürün numarası: 50130431

Hemen mevcuttur

Icon Icon
Seri E7
Bunlar için uygundur: Seri E7 sinyal kolonlar elemanı
Sinyal verme türü optik
Ortalama kullanım ömrü > 100.000 h
Besleme gerilimi UB 24 V, AC/DC, 10 %
Akım tüketimi, maks. 58 mA
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 70 mm x 61 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 80 g
Montaj braketi türü Süngü sistemi
Aydınlatma maddesi türü LED/24V
Sinyal resmi Flaşör
Bilye rengi şeffaf
Yanıp sönme/flaş frekansı 2 Hz
Işınlama açısı 360°
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 60 °C
Koruma sınıfı IP 66, UL Tip 4/4X/13
Sertifikasyonlar c UL US
Gümrük taife numarası 85318070
ECLASS 5.1.4 27371220
ECLASS 8.0 27371220
ECLASS 9.0 27371220
ECLASS 10.0 27371220
ECLASS 11.0 27371220
ECLASS 12.0 27371220
ECLASS 13.0 27371220
ECLASS 14.0 27371220
ECLASS 15.0 27371220
ECLASS 16.0 27371220
ETIM 5.0 EC000232
ETIM 6.0 EC000232
ETIM 7.0 EC000232
ETIM 8.0 EC000232
ETIM 9.0 EC000232
ETIM 10.0 EC000232
UNSPSC 26.08 32151503
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf