ECO-SD-Set

Adaptör kablosu

Ürün numarası: 425044

Tahmini teslimat süresi: 15 iş günü
Icon Icon Icon
Bunlar için uygundur: Emniyet ışık perdeleri SOLID-2 / SOLID-2E
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip dişi
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
İletken sayısı 8 Adet
Korumalı Evet
Kablo versiyonu Bağlantı kablosu
Kablo çapı (dış) 5,6 mm
Kablo uzunluğu 400 mm
Malzeme kılıf PUR
Net ağırlık 94 g
Gümrük taife numarası 85444290
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ECLASS 16.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600
Uygunluk beyanı CE - pdf