EI-M 058 CL
Enkoder Serisi Bilgileri
| Bestellhinweis | " İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın. " |
| Serie | EI 058 CL |
| Grundprinzip | artımlı |
| Funktionsprinzip | manyetik |
| Flanschdurchmesser | Ø 58 mm |
| Flanschtyp | Sıkma flanşı |
| Vollwelle/Hohlwelle | İçi boş mil |
| Wellendurchmesser | Ø 6 mm Ø 8 mm Ø 9,525 mm [Ø 3/8"] Ø 10 mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 30 V DC |
| Ausgangsschaltung | HTL (5 V DC’de TTL) HTL, inv. (5 V DC’de TTL/RS422 uyumlu) |
| Impulszahl | 1 … 16384 I/U |