Artan döner enkoder

Artımlı enkoderlerden oluşan EI serisi, hareket izleme veya hız kontrolü amacıyla darbe sayımı yoluyla konum değişikliğini algılamaya yönelik birçok uygulamaya uygundur. Ürün yelpazesi, farklı çözünürlükler, mekanik montaj seçenekleri ve standart TTL ve HTL formatlarında sinyal çıkışı sunan ana çaplardaki şaftlarla düzenli olarak genişletilmektedir. Bu varyantlar, güç açıldıktan sonra bir referans konumu veya referanslamaya ihtiyaç duyar. Çözünürlük, bir devir başına 100 ile 25.000 arasında değişen darbe sayısından kaynaklanır.
Encoder_1400x400px

Makinelerde ve sistemlerde hız, konum ve ivmeyi ölçmek için döner enkoderler

Ölçüm sensörü çözümleri, endüstriyel otomasyonda hem doğrusal hareketin algılanmasında hem de dönme hareketinin hassas bir şekilde belirlenmesinde merkezi bir rol oynar. Doğrusal uygulamalar için optik veya ultrasonik sensör teknolojileri mevcut olsa da, döner enkoderler dönen bileşenlerin konumunu, hızını ve hareket yönünü ölçmek için güvenilir bir çözüm sunar ve böylece otomasyon teknolojisinde ek uygulama olanakları yaratır. Gerekliliklere bağlı olarak, Leuze'nin ürün portföyünde hem artımlı hem de mutlak döner enkoderler bulunmaktadır. Uygulama alanları, intralojistik ve robotikten paketleme ve ahşap işlemeye, ayrıca takım tezgahlarına ve otomotiv endüstrisindeki kullanımlara kadar uzanmaktadır. Ürünler, yüksek Avrupa kalite standartlarına göre üretilip test edilmekte ve dünya çapında temin edilebilmektedir. Geniş bir çözünürlük aralığı, yüksek eksen yük kapasitesi, kullanım kolaylığı ve hızlı devreye alma özelliklerine özellikle önem verilmektedir. Bu sayede, çok çeşitli otomasyon görevleri için uygun çözümler sunulur ve esnek sensör seçimi ile çok yönlü kombinasyon olanakları sağlanır.

Size sunduğu avantajlar

  • Yüksek performanslı ürün yelpazesi: Yüksek çözünürlük ve sinyal kalitesi; Avrupa kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş ve yüksek titreşim ve aks yüklerinin olduğu zorlu ortamlar için tasarlanmış.
  • Paket halinde özel çözümler: Doğrusal ve döner ölçüm ve konumlandırma görevleri için sensörler, ihtiyaca göre birleştirilebilir. Bu, proje planlamasını basitleştirir ve ek maliyet ve verimlilik avantajları sunar
  • Leuze'nin dünya çapında desteği: Ürün seçimi, entegrasyon ve kontrol sisteminize bağlantı konusunda uzman yardımı.
  • Her şey tek elden Tek bir tedarikçiden ölçüm ve konumlandırma görevleri için hassas çözümler

Doğrudan makale seçimine git

Uygulamalar

Encoder_Schlauchbeutelmaschine_700x500px

Paketleme: Rulo malzeme sarma kontrolü

Gereklilik:

Tüp torba makinelerinde, palet sarma makinelerinde veya etiketleme sistemlerinde kağıt ve filmin otomatik olarak açılması ve kesilmesi, malzeme beslemesinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini gerektirir. Sarmalama sürecini güvenilir bir şekilde kontrol etmek için, film rulonun dönme hareketi şafta monte edilmiş bir sensör tarafından algılanmalıdır.

Çözüm:

EI 024 artımlı döner enkoder, dönme hareketini algılar ve seçilen çözünürlüğe (devir başına darbe sayısı) bağlı olarak, uygun arayüz üzerinden motor kontrolörüne hassas elektrik sinyalleri gönderir. Farklı mil geometrileri ve çözünürlük gerekliliklerini karşılamak üzere çeşitli modeller mevcuttur.

Encoder_Folienwickler_700x500px

Paketleme: Palet sarma makineleri için film kontrolü

Gereklilik:

Film gerginliğini izlemek ve film açılmasını düzenlemek için dönme hızının kontrol edilmesi gerekir.

Çözüm:

Örneğin, EI serisinden bir artımlı enkoder bu amaç için çok uygundur; malzeme hareketinin doğrudan algılanması için bir pervane ile veya doğrudan şafta montaj için kompakt bir versiyon olarak. Uygulamaya bağlı olarak çeşitli tasarımlar, çözünürlükler ve darbe sayıları mevcuttur.

Encoder_Welle_Riementransportband_700x500px

İntralojistik: Konveyör bant hızı izleme

Gereklilik:

Depolama sistemlerinde ve malzeme akış teknolojisinde, döner enkoderler konveyör bantlarının ve diğer sürekli çalışan taşıma sistemlerinin izlenmesinde kilit bir rol oynar. Dönme hareketini ve hızını güvenilir bir şekilde ölçerek, sistemin düzgün çalışmasını izlemeye yardımcı olur ve sistemin kullanılabilirliğini garanti eder. Aynı zamanda, rölanti modu gibi çalışma koşullarını algılar ve bu bilgileri, enerji tüketimini spesifik olarak azaltmak için kullanır. Ölçüm, dönme hareketini doğrudan bir konveyör silindirinde izleyen bir sensör kullanılarak gerçekleştirilir.

Çözüm:

EI serisi bir döner enkoder, dönme hareketini ve hızı güvenilir bir şekilde ölçmek ve bu verileri sistem kontrolü için sağlamak üzere bir konveyör silindirine veya bir tahrik tekerleği aracılığıyla doğrudan konveyör bandına esnek bir şekilde monte edilebilir. İhtiyaçlara bağlı olarak çeşitli çözünürlükler ve arayüzler mevcuttur.

Diğer uygulama alanları

  • Endüstriyel otomasyon: Üretim ve montaj sistemlerinde, döner enkoderler hız, konum ve hareket dizilerini hassas bir şekilde ölçer. Bu sayede makine hareketleri ve malzeme beslemeleri güvenilir bir şekilde kontrol edilir ve senkronize edilir.
  • Kağıt, baskı ve metal endüstrileri: Döner enkoderler, silindirlerin ve merdivenlerin dönme hızını ve hareketini ölçerek hassas proses kontrolünü destekler. Özellikle malzeme besleme ve çıkarma sırasında ilgili süreçlerin güvenilir bir şekilde kontrol edilmesini ve senkronize edilmesini sağlarlar.