EI-P 100 HO
Enkoder Serisi Bilgileri
| Bestellhinweis | " İstediğiniz enkoder tipini talep etmek için “Teklif İste” düğmesine tıklayın. " |
| Serie | EI 100 HO |
| Grundprinzip | artımlı |
| Funktionsprinzip | optik interpolasyonlu |
| Flanschdurchmesser | Ø 100 mm |
| Flanschtyp | İçi boş mil |
| Vollwelle/Hohlwelle | İçi boş mil |
| Wellendurchmesser | Ø 25 mm Ø 28 mm Ø 30 mm Ø 32 mm Ø 38 mm Ø 40 mm Ø 42 mm Ø 45 mm |
| Versorgungsspannung | 4,75 ... 5,5 V DC 5 ... 30V DC 10 ... 30 V DC |
| Ausgangsschaltung | 1 Vss Sin/Cos HTL HTL, inv. TTL TTL, RS422 uyumlu, inv. |
| Impulszahl | 4096 I/U 8192 I/U 10240 I/U 16384 I/U 20480 I/U |