EMS-V1-Q94-A32
Akustik sensörü
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Seri | EMS |
| Sinyal verme türü | akustik |
| Besleme gerilimi UB | 24 V, AC/DC, 10 % |
| Akım tüketimi, maks. | 120 mA |
| Bağlantı türü | Terminal |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 94 mm x 94 mm x 92,5 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Net ağırlık | 300 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | vidalanabilir |
| Kumanda elemanları | 270° potansiyometre DIP anahtarı |
| Kumanda elemanının işlevi | Ses şiddeti ayarı Ton türü seçimi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP 66 |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Ses türü | Ek ton |
| Ses frekansı | 150-2900 Hz |
| Ses basıncı | 108 dB |
| Ton sayısı | 32 Adet |
| Gümrük taife numarası | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |