ER30-450M

Emniyet ışık perdesi alıcı

Ürün numarası: 625304

Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 5 ürün bulundu
MLC520R30-450H
Emniyet ışık perdesi alıcı
Ürün numarası: 68012304
  • Seri: MLC 500
  • Çözünürlük: 30 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 450 mm
  • Tip: 4, IEC/EN IEC 61496
Ürün numarası: 68012304
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
MLC500T30-450H
Emniyet ışık perdesi verici
Ürün numarası: 68010304
  • Seri: MLC 500
  • Algılama mesafesi, maks.: 0 ... 10 m
  • Çözünürlük: 30 mm
  • Koruma alanıyüksekliği: 450 mm
Ürün numarası: 68010304
Tahmini teslimat süresi: 7 iş günü
KD S-M12-5A-P1-150
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50137014
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
  • Kablo uzunluğu: 15.000 mm
Ürün numarası: 50137014
Hemen mevcuttur

KD S-M12-8A-P1-150
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50135130
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 8 Adet
  • Kablo uzunluğu: 15.000 mm
Ürün numarası: 50135130
Hemen mevcuttur

CB-M12-5GF
Kablo soketi
Ürün numarası: 429175
  • Bağlantı1: Yuvarlak konnektör, M12
  • Bağlantı2: Vidalıterminal
  • Versiyon: eksenel, dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
Ürün numarası: 429175
Hemen mevcuttur

Gümrük taife numarası 85365019
Kullanım kılavuzu - pdf
Kullanım kılavuzu - Application Note Substitute - pdf