ET412B.1/N

Enerjik ışık sensörü

Ürün numarası: 50140141

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri 412B
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,004 ... 0,54 m
İşletme bölgesi, gri %50 0,007 ... 0,46 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,008 ... 0,3 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,01 ... 0,22 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0,004 ... 0,66 m
Sınır mesafesi, gri %50 0,007 ... 0,57 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,008 ... 0,37 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,01 ... 0,285 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 660 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 36 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 20 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 15 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 1 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 1.000 Hz
Tepki verme süresi 0,5 ms
Hazırlık gecikmesi 60 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 3 damarlı
İletken enine kesiti 0,34 mm²
Ölçü (Ø x U) 12 mm x 51 mm
Vida dişi büyüklüğü M12 x 1 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Pirinç, kromlu
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 100 g
Gövde rengi gümüş
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları 270° potansiyometre
Kumanda elemanının işlevi Hassasiyet ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -25 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf