ET5.3/2N-M8
Enerjik ışık sensörü
| Seri | 5 |
| Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,001 ... 0,7 m |
| İşletme bölgesi, gri %50 | 0,001 ... 0,59 m |
| İşletme bölgesi, gri %18 | 0,003 ... 0,39 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,005 ... 0,28 m |
| Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0 ... 1 m |
| Sınır mesafesi, gri %50 | 0,001 ... 0,85 m |
| Sınır mesafesi, gri %18 | 0,003 ... 0,55 m |
| Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,002 ... 0,4 m |
| Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 620 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Tepki verme süresi | 1 ms |
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
| Ölçü (G x Y x U) | 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 20 g |
| Gövde rengi | Kırmızı siyah |
| Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 | 0,9 N·m |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
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
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |