ET5.3/4P

Enerjik ışık sensörü

Ürün numarası: 50122579

Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
ET5B/4
Enerjik ışık sensörü
Ürün numarası: 50147993
  • Seri: 5B
  • Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,002 ... 0,7 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50147993
Hemen mevcuttur

ET23/4
Enerjik ışık sensörü
Ürün numarası: 50138447
  • Seri: 23
  • Çalışma prensibi: Dokunma prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0 ... 0,56 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50138447
Hemen mevcuttur

Seri 5
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,001 ... 0,7 m
İşletme bölgesi, gri %50 0,001 ... 0,59 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,003 ... 0,39 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,005 ... 0,28 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0 ... 1 m
Sınır mesafesi, gri %50 0,001 ... 0,85 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,003 ... 0,55 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,002 ... 0,4 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 620 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PUR
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 4 damarlı
İletken enine kesiti 0,2 mm²
Ölçü (G x Y x U) 14 mm x 32,5 mm x 20,2 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 70 g
Gövde rengi Kırmızı
siyah
Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 0,9 N·m
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf