FT328.3/2N-M12

Enerjik ışık sensörü

Ürün numarası: 50122719

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon
Seri 328
Çalışma prensibi Dokunma prensibi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,001 ... 0,215 m
İşletme bölgesi, gri %50 0,001 ... 0,19 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,003 ... 0,15 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,005 ... 0,125 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0,001 ... 0,28 m
Sınır mesafesi, gri %50 0,001 ... 0,245 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,003 ... 0,19 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,005 ... 0,16 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 620 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu serbest grup (EN 62471 uyarınca)
Koruma devresi Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 500 Hz
Tepki verme süresi 1 ms
Hazırlık gecikmesi 300 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 46 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Paslanmaz çelik
Plastik
Paslanmaz çelik gövde V2A
Plastik gövde ABS
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 20 g
Gövde rengi gümüş
siyah
Gösterge türü LED
LED sayısı 1 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 60 °C
Ortam sıcaklığı depolama -40 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270903
ECLASS 8.0 27270903
ECLASS 9.0 27270903
ECLASS 10.0 27270903
ECLASS 11.0 27270903
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC001821
ETIM 6.0 EC001821
ETIM 7.0 EC001821
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Kullanım kılavuzu - pdf
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf