FT328.W3/2N-M12
Enerjik ışık sensörü
| Seri | 328 |
| Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
| Özel versiyon | 90° - açılı optikler |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,002 ... 0,1 m |
| İşletme bölgesi, gri %50 | 0,005 ... 0,092 m |
| İşletme bölgesi, gri %18 | 0,007 ... 0,076 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,008 ... 0,065 m |
| Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,002 ... 0,12 m |
| Sınır mesafesi, gri %50 | 0,005 ... 0,11 m |
| Sınır mesafesi, gri %18 | 0,007 ... 0,092 m |
| Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,008 ... 0,08 m |
| Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 620 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Tepki verme süresi | 1 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 61 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
| Malzeme gövde | Paslanmaz çelik Plastik |
| Paslanmaz çelik gövde | V2A |
| Plastik gövde | ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik |
| Net ağırlık | 20 g |
| Gövde rengi | gümüş siyah |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |