GF-ETG-SS-310-IQ
Cam fiber optikler sensörü
| Seri | GF |
| Çalışma prensibi | Dokunma prensibi |
| Uygulama alanı | Genel uygulamalar |
| Özel versiyon | ısıya dayanıklı |
| Açılma açısı | 65 ° |
| Işın demeti çıkışı | ön tarafta |
| Lif çekirdeği | %50 / %50 bölünmüş lif düzenlemesi Çoklu lif çekirdek |
| Malzeme lif çekirdeği | Cam |
| aktiver Faserdurchmesser | 2,5 mm |
| Algılama mesafesi, LV463 | 2 ... 180 mm |
| Algılama mesafesi, LV463.XV | 3 ... 305 mm |
| Algılama mesafesi, LV463.XR | 5 ... 450 mm |
| Algılama mesafesi, LV463I.XR | 10 ... 900 mm |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Dış çap | 6 mm |
| Net ağırlık | 60 g |
| Malzeme baş | Paslanmaz çelik |
| Tür | Cam fiber optikler (GF) |
| Lif uzunluğu | 1.000 mm |
| Malzeme lif kılıfı | Paslanmaz çelik |
| Sensör başı bağlantısı | Ø 3 mm |
| en küçük bükme yarıçapı (sabit) | R40 |
| en küçük bükme yarıçapı (hareketli) | R40 |
| Işık çıkışındaki kovan uzunluğu | 10 mm |
| Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi | Hayır |
| Döşeme | standart |
| Ortam sıcaklığı işletim | -30 ... 200 °C, 300°C < 15 dakika |
| Gümrük taife numarası | 90011090 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ECLASS 10.0 | 27270905 |
| ECLASS 11.0 | 27273606 |
| ECLASS 12.0 | 27273606 |
| ECLASS 13.0 | 27273606 |
| ECLASS 14.0 | 27273606 |
| ECLASS 15.0 | 27273606 |
| ECLASS 16.0 | 27273606 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |
| ETIM 7.0 | EC002651 |
| ETIM 8.0 | EC002651 |
| ETIM 9.0 | EC002651 |
| ETIM 10.0 | EC002651 |
| UNSPSC 26.08 | 41112103 |