GF-LB-SS-405-IQ

Cam fiber optikler tek yön çalışma

Ürün numarası: 50126463

Hemen mevcuttur

Seri GF
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Gönderim ve alım fiberi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon ısıya dayanıklı
Açılma açısı 65 °
Işın demeti çıkışı ön tarafta
Lif çekirdeği Karışık lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Cam
aktiver Faserdurchmesser 1,5 mm
Algılama mesafesi, LV463 0 ... 400 mm
Çalışma mesafesi, LV463 + GF-L1 ile 0 ... 1.200 mm
Çalışma mesafesi, LV463 + GF-U1 ile 0 ... 800 mm
Algılama mesafesi, LV463.XV 0 ... 680 mm
Çalışma mesafesi, LV463.XV + GF-L1 ile 0 ... 2.040 mm
Çalışma mesafesi, LV463.XV + GF-U1 ile 0 ... 1.360 mm
Algılama mesafesi, LV463.XR 0 ... 1.000 mm
Çalışma mesafesi, LV463.XR + GF-L1 ile 0 ... 3.000 mm
Çalışma mesafesi, LV463.XR + GF-U1 ile 0 ... 2.000 mm
Algılama mesafesi, LV463I.XR 0 ... 2.000 mm
Çalışma mesafesi, LV463I.XR + GF-L1 ile 0 ... 6.000 mm
Çalışma mesafesi, LV463I.XR + GF-U1 ile 0 ... 4.000 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 5,5 mm
Net ağırlık 39 g
Malzeme baş Paslanmaz çelik
Tür Cam fiber optikler (GF)
Lif uzunluğu 500 mm
Malzeme lif kılıfı Paslanmaz çelik
Sensör başı bağlantısı Ø 4 mm
en küçük bükme yarıçapı (sabit) R40
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R40
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 10 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Hayır
Döşeme standart
Ortam sıcaklığı işletim -30 ... 200 °C, 300°C < 15 dakika
Gümrük taife numarası 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
UNSPSC 26.08 41112103