GF-LB-SS-405-SM

Cam fiber optikler sensörü

Ürün numarası: 50153809

Hemen mevcuttur

Seri GF
Çalışma prensibi Tek yön çalışma prensibi
Cihaz türü Gönderim ve alım fiberi
Uygulama alanı Genel uygulamalar
Özel versiyon ısıya dayanıklı
Açılma açısı 60 °
Işın demeti çıkışı önde
Lif çekirdeği Karışık lif sırası
Çoklu lif çekirdek
Malzeme lif çekirdeği Cam
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Algılama mesafesi, LV461 0 ... 150 mm
Algılama mesafesi, LV462 0 ... 250 mm
Algılama mesafesi, LV463 0 ... 400 mm
Algılama mesafesi, LV463.XV 0 ... 680 mm
Algılama mesafesi, LV463.XR 0 ... 1.000 mm
Algılama mesafesi, LV463I.XR 0 ... 2.000 mm
Bağlantı, amplifikatör tarafı Ø 2,2 mm
Yapı şekli Silindirik
Dış çap 2,9 mm
Malzeme baş Paslanmaz çelik
Tür Cam fiber optikler (GF)
Lif uzunluğu 500 mm
Malzeme lif kılıfı Paslanmaz çelik
Sensör başı bağlantısı M4
en küçük bükme yarıçapı (sabit) R23
en küçük bükme yarıçapı (hareketli) R23
Işık çıkışındaki kovan uzunluğu 25,7 mm
Fiber optik kovanındaki metrik vida dişi Evet
Döşeme standart
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 250 °C