GS 61/6D.2-S8
Çatal fotoelektrik sensör
| Seri | 61 |
| Fiziksel prensip | optik |
| Uygulama | Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti |
| Etiket genişliği, min. | 2 mm |
| Etiket boşluğu, min. | 2 mm |
| Ortam | şeffaf değil |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 940 nm |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 30 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | Etiketteki anahtarlama sinyali |
| Anahtarlama frekansı | 10.000 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,05 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Tanıtma sırasında maks. bant hızı | 20 m/min |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Konnektör çıkışı | yatay (bant gidişine paralel) |
| Yapı şekli | Çatal |
| Ağız genişliği | 3 mm |
| Ağız derinliği | 41 mm |
| Ölçü (G x Y x U) | 11 mm x 30 mm x 60 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC |
| Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
| Net ağırlık | 20 g |
| Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 siyah, RAL 9005 |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj braketi vida dişi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 3 Adet |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ECLASS 16.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |