GS 63B/6.01,200-S12
Çatal fotoelektrik sensör
| Seri | 63 |
| Fiziksel prensip | optik |
| Uygulama | Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti |
| Etiket genişliği, min. | 2 mm |
| Etiket boşluğu, min. | 2 mm |
| Ortam | şeffaf değil |
| Özel versiyon | Ürün seti |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Dalga boyu | 940 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 30 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | Etiket boşluğundaki anahtarlama sinyali |
| Anahtarlama frekansı | 10.000 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,05 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Tanıtma sırasında maks. bant hızı | 20 m/min |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 200 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Çatal |
| Ağız genişliği | 3 mm |
| Ağız derinliği | 61 mm |
| Ölçü (G x Y x U) | 11 mm x 30 mm x 80 mm |
| Malzeme gövde | Metal Plastik |
| Plastik gövde | PC |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm kimyasal olarak nikelli |
| Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
| Net ağırlık | 55 g |
| Gövde rengi | Kırmızı gümüş |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi beraberinde gelen montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Çok geçişli potansiyometre |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
| ECLASS 8.0 | 27270909 |
| ECLASS 9.0 | 27270909 |
| ECLASS 10.0 | 27270909 |
| ECLASS 11.0 | 27270909 |
| ECLASS 12.0 | 27270909 |
| ECLASS 13.0 | 27270909 |
| ECLASS 14.0 | 27270909 |
| ECLASS 15.0 | 27270909 |
| ECLASS 16.0 | 27270909 |
| ETIM 5.0 | EC002720 |
| ETIM 6.0 | EC002720 |
| ETIM 7.0 | EC002720 |
| ETIM 8.0 | EC002720 |
| ETIM 9.0 | EC002720 |
| ETIM 10.0 | EC002720 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |