GSM04/2.F1-1000
Çatal fotoelektrik sensör
Seri | 04 |
Montaj Tipi | F-Tipi |
Fiziksel prensip | optik |
Uygulama | Küçük parçaların tespiti (opak) |
MTTF | 942 Yıllar |
Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
Dalga boyu | 940 nm |
Gönderme sinyali şekli | darbeli |
Tekrar edilebilirlik | < 0,01 mm |
Minimum nesne büyüklüğü | 0,8 mm x 1,2 mm |
Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
Besleme gerilimi UB | 5 ... 24 V, DC |
Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
Anahtarlama histerezi | 50 µm |
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
Voltaj türü | DC |
Anahtarlama akımı, maks. | 50 mA |
Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
Anahtarlama prensibi | NO/NC değiştirme yapılabilir |
Anahtarlama frekansı | 3.000 Hz |
Kesintili ışık demeti ile tepki verme süresi | 20 µs |
Kesintili ışık demeti ile tepki verme süresi | 80 µs |
Bağlantı sayısı | 1 Adet |
İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
Bağlantı türü | Kablo |
Kablo uzunluğu | 1.000 mm |
Malzeme kılıf | PVC |
Kablo rengi | siyah |
İletken sayısı | 4 damarlı |
İletken enine kesiti | 0,09 mm² |
Yapı şekli | Çatal |
Ağız genişliği | 6 mm |
Ağız derinliği | 8,5 mm |
Ölçü (G x Y x U) | 13,7 mm x 13 mm x 16,9 mm |
Malzeme gövde | Plastik |
Plastik gövde | PC-ABS |
Malzeme lens kapağı | Plastik |
Net ağırlık | 15 g |
Gövde rengi | siyah |
Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
Gösterge türü | LED |
LED sayısı | 1 Adet |
Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 55 °C |
Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 80 °C |
Koruma sınıfı | IP 64 |
Güvenlik sınıfı | III |
Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
Gümrük taife numarası | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |