Süt ürünleri paketleme için sensör çözümleri
Süt ve süt ürünlerinin dolumu ve paketlenmesi sırasında otomasyon sistemlerine yönelik hijyen gereksinimleri son derece yüksektir. Buna ek olarak, işletim süreleri ve düzenli olarak gerçekleşen temizlik döngüleri arasında büyük sıcaklık farkları söz konusudur. Paketleme makinelerinin tüm bileşenleri, temizleme işlemi sırasında yüksek basınç ve sıcaklıkların yanı sıra aşındırıcı temizlik maddelerine karşı da dayanıklı olmalıdır.
Doğrudan gıda teması olan üretim alanlarında yalnızca paslanmaz çelik gövdeli ve plastik diskli sensörler kullanılabilir. Hijyen bakımından hassas olan gıda paketleme için geniş bir ürün portföyüne sahibiz. ECOLAB sertifikalı 53C ve 55C serisi paslanmaz çelik sensörlerimiz, zorlu algılama görevleri için geliştirilmiştir. Ek bir koruyucu boru içindeki MLC 500-IP emniyet ışık perdeleri de bu uygulamalar ve çevresel gereksinimler için tasarlanmıştır. Cihazların koruyucu bir tüp içine alınmasıyla IP 67 ve IP 69K yüksek koruma sınıflarına ulaşılır. Kapıları veya kapakları korumak için L250 emniyet kilitleme cihazları, hijyenik bir tasarım ve uygun koruma sınıfı ile kullanılabilir.
Gereksinim:
Yoğurt kavanozları veya süt şişeleri için bir dolum hattında, bunların konveyör bandı üzerindeki konumlarının güvenilir bir şekilde algılanması gerekir. Bu uygulamaya yönelik sensörler, beyaz alandaki zorlu ortam koşullarına karşı dayanıklı olmalıdır.
Çözüm:
PRK 55C reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör, şeffaf hazneleri güvenilir bir şekilde algılar. Hassasiyet ayarı bir öğretme butonu üzerinden yapılabilir. Opsiyonel izleme fonksiyonu, reflektör veya sensör üzerindeki kirlenmeyi otomatik olarak dengeler. Wash-Down tasarımına sahip sağlam paslanmaz çelik gövde IP 69K koruma sınıfına sahiptir.
Gereksinim:
Dolum seviyesi tüm şişeler için tam olarak aynı olmalıdır ve şişelerin eksik doldurulması önlenmelidir. Optik sensörler, herhangi bir haznedeki sulu kıvamdaki sıvıların dolum seviyesinin güvenilir bir şekilde algılanması için zorlu ortam koşullarında kullanılabilir.
Çözüm:
LS55CI.H2O ve LE55CI.H2O tek yön çalışan fotoelektrik sensörler, LED'lerin dalga boyu sayesinde sulu kıvamdaki sıvıların algılanması için uygundur. Wash-Down tasarımlı paslanmaz çelik 55C serisinin verici ve alıcı sistemi yüksek ışıma gücüne sahiptir ve renkli haznelerdeki ve plastik etiketli haznelerdeki sıvıları da algılar.
Gereksinim:
Yumuşak paketlerin tek şeritli bir taşıma güzergahının taşıma kontrolü için ürün akışının tespit edilmesi gerekmektedir. Optik sensörler ile yumuşak paketler arasındaki en küçük boşluklar dahi tespit edilebilir.
Çözüm:
Küçük bir lazer ışık noktasına sahip PRK 55CL reflektörden yansımalı fotoelektrik sensör, küçük boşlukların algılanması için uygundur. Paslanmaz çelik gövde MTKS.5'te uygun bir reflektör farklı ölçülerde mevcuttur. Sensör ve reflektör ECOLAB sertifikalıdır.
Gereksinim:
Aynı ürünler daha büyük paketlerde birleştirilmişse şekil, renk ve yüzeyden bağımsız olarak güvenilir bir şekilde algılanmalıdırlar. Yüksek performanslı sensörler, yüksek otomasyon derecesi için önemli bir ön koşuldur.
Çözüm:
PRK 46C reflektörden yansımalı fotoelektrik sensörler, yüksek fonksiyon rezervi ve iyi optik özellikleri sayesinde dış ambalajın algılanması için uygundur. Sensörler IP 69K koruma sınıfına ve ECOLAB sertifikasına sahiptir. Farklı ışık spotu geometrilerine sahip başka versiyonlar da mevcuttur.
Gereksinim:
Proses denetimi ve izlenebilirlik için, bir bardak kapağındaki basılı kod, kod okuyucu ile okunabilir. Kodun yönü genellikle garanti edilemediğinden, Imager tabanlı kod okuyucular kullanılmalıdır.
Çözüm:
Paslanmaz çelik gövdeli DCR 200i kod okuyucu, örneğin cam ya da plastikten yapılmış çeşitli lens kapakları sayesinde bu ortamlar için uygundur. Entegre web tarayıcısı ve çeşitli endüstriyel Ethernet arayüzleri, kod okuyucunun kullanımını esnek hale getirir.
Gereksinim:
Güvenilir bir üretim prosesi için, sızdırmazlık folyosundaki ek yerleri tespit edilmeli ve ilerleyen süreçte dışarı aktarılmalıdır. Algılama, renklerden veya yüzeylerden mümkün olduğunca bağımsız olmalıdır.
Çözüm:
IGSU 14E SD ultrasonik çatal sensör, ek yerlerinin tespit edilmesi için optimize edilmiştir. Ultrasonik teknoloji, şeffaf ve şeffaf olmayan malzemelerin yanı sıra her türlü yapışkan bantla da kullanılabilir. Temel malzemeye göre ayarlama, basit bir öğretme işlemi ile mümkündür.