GSU 710/44.8-MODU5

Ultrasonik çatal sensörü

Ürün numarası: 50108701

Icon
Takip eden ürün

İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.

Sonraki ürünlere geçiş hakkındaki teknik bilgileri Application Note Substitutes" (Yedekler Uygulama Notu) dosyasında bulabilirsiniz.
Bu dosyayı Downloads (İndirmeler) / Teknik belgeler sekmesinde bulabilirsiniz."

Sonuç listesi: 3 ürün bulundu
KD U-M12-5A-V1-050
Bağlantı kablosu
Ürün numarası: 50132079
  • Bağlantı: Yuvarlak konnektör, M12
  • Versiyon: dişi
  • Kutup sayısı: 5 Adet
  • Kablo uzunluğu: 5.000 mm
Ürün numarası: 50132079
Hemen mevcuttur

DB 112 UP.1-20,2500
Ultrasonik sensörler
Ürün numarası: 50109000
  • Seri: 112
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,015 ... 0,03 m
  • Fiziksel prensip: Ultrasonik
  • Yapışekli: Silindirik
Ürün numarası: 50109000
Hemen mevcuttur

VDB 112B/6P
Çift yaprak kontrolü güçlendirici
Ürün numarası: 50107002
  • Seri: 112
  • Uygulama: Çift yaprak kontrolü
  • Anahtarlamaçıkışı: Transistör, PNP
  • Fiziksel prensip: Ultrasonik
Ürün numarası: 50107002
Hemen mevcuttur

Seri 710
Fiziksel prensip Ultrasonik
Uygulama Çift yaprak kontrolü
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Tekli yaprak algılandı veya ≥ 1 yaprak
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
İşlev Çift yaprak algılandı veya ≥ 2 yaprak
Anahtarlama frekansı 200 Hz
Bağlantı türü AMP
Yapı şekli Çatal
Ağız genişliği 13 mm
Ağız derinliği 89 mm
Ölçü (G x Y x U) 20 mm x 49 mm x 107 mm
Malzeme gövde Plastik
Net ağırlık 100 g
Ortam sıcaklığı işletim 0 ... 50 °C
Koruma sınıfı IP 40
Güvenlik sınıfı II
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
3D-CAD modeli - zip
Kullanım kılavuzu - Application Note Substitute - pdf
Veri sayfası - pdf