GSU12/6G.3-M8
Ultrasonik çatal sensörü
| Seri | 12 |
| Fiziksel prensip | Ultrasonik |
| Uygulama | Şeffaf etiketlerin tespiti Şeffaf olmayan etiketlerin tespiti |
| Etiket genişliği, min. | 4 mm |
| Etiket boşluğu, min. | 2 mm |
| Ortam | şeffaf ve şeffaf değil |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 12 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 60 mA, Tipik değer |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Voltaj türü | DC |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥(UB-2V) |
| Yük kapasitesi | 0,01 µF |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | PNP açık anahtarlama (boşluk olduğunda çalışır), NPN NC anahtarlama (etiket olduğunda çalışır) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | NPN açık anahtarlama (boşluk olduğunda çalışır), PNP NC anahtarlama (etiket olduğunda çalışır) |
| Anahtarlama frekansı | 1.750 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,24 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Tanıtma sırasında maks. bant hızı | 50 m/min |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M8 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Konnektör çıkışı | yatay (bant gidişine paralel) |
| Yapı şekli | Çatal |
| Ağız genişliği | 4 mm |
| Ağız derinliği | 80 mm |
| Ölçü (G x Y x U) | 22 mm x 46,9 mm x 96 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko baskı döküm, tozla kaplı |
| Net ağırlık | 270 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Montaj braketi vida dişi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 3 Adet |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Kumanda elemanının işlevi | Etiket taşıyıcısında ve etikette dinamik öğretme |
| Ortam sıcaklığı işletim | 0 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 65 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 |
| US patentleri | US 6,314,054 B |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272801 |
| ECLASS 8.0 | 27272801 |
| ECLASS 9.0 | 27272801 |
| ECLASS 10.0 | 27272801 |
| ECLASS 11.0 | 27272801 |
| ECLASS 12.0 | 27272801 |
| ECLASS 13.0 | 27272801 |
| ECLASS 14.0 | 27272801 |
| ECLASS 15.0 | 27272801 |
| ECLASS 16.0 | 27272801 |
| ETIM 5.0 | EC001847 |
| ETIM 6.0 | EC001847 |
| ETIM 7.0 | EC001847 |
| ETIM 8.0 | EC001847 |
| ETIM 9.0 | EC001847 |
| ETIM 10.0 | EC001847 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |