Housing BCL 300i V2A
Koruyucu gövde
İyi günler, size hizmet etmek için buradayız.
Uygun bir alternatif bulmanıza kolay ve hızlı bir şekilde severek yardımcı oluruz.
Lütfen bizimle şu yolla irtibata geçiniz: İletişim
| Bunlar için uygundur: | Barkod okuyucusu seri BCL 3xxi yön değiştirici ayna |
| Yapı şekli | Kübik |
| Ölçü (G x Y x U) | 200 mm x 135 mm x 63 mm |
| Malzeme gövde | Paslanmaz çelik |
| Paslanmaz çelik gövde | V2A |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 2.200 g |
| Gövde rengi | gümüş |
| Montaj braketi türü | Yuvarlak çubuk 20 mm |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Gümrük taife numarası | 84733080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27273792 |
| ECLASS 11.0 | 27273792 |
| ECLASS 12.0 | 27273792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |