HRT 96K/P-1600-1200-41

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50025133

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon
Sonuç listesi: 2 ürün bulundu
HT46CI/4P-M12
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50127061
  • Seri: 46C
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,005 ... 3 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50127061
Hemen mevcuttur

HRT 96M/P-1610-1200-41
Arka plan bastırmalı sensör
Ürün numarası: 50025118
  • Seri: 96
  • Çalışma prensibi: Arka plan bastırmalıtarama prensibi
  • İşletme bölgesi, maks.: 0,1 ... 1,2 m
  • Yapışekli: Kübik
Ürün numarası: 50025118
Hemen mevcuttur

Seri 96
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,1 ... 1,2 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,1 ... 1,1 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,1 ... 1 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0,1 ... 1,8 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,1 ... 1,6 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,1 ... 1,35 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı LED, kızılötesi
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 50 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 300 Hz
Bağlantı sayısı 1 Adet
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 4 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde PC
Malzeme lens kapağı Plastik
Net ağırlık 150 g
Uyarı Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS)
Gösterge türü LED
Kumanda elemanları Çok geçişli mil
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 55 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC001821
ETIM 9.0 EC001821
ETIM 10.0 EC001821
3D-CAD modeli - zip
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf