HRT 96M/A-1660-1200-44
Arka plan bastırmalı sensör
| Seri | 96 |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,1 ... 1,2 m |
| İşletme bölgesi, gri %18 | 0,1 ... 1,1 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,1 ... 1 m |
| Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,1 ... 1,8 m |
| Sınır mesafesi, gri %18 | 0,1 ... 1,6 m |
| Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,1 ... 1,35 m |
| Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
| Işık kaynağı | LED, kızılötesi |
| Besleme gerilimi UB | 26,5 ... 31,6 V |
| Anahtarlama frekansı | 300 Hz |
| Tür | AS Arayüzü IO |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 380 g |
| Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
| Uyarı | Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS) |
| Gösterge türü | LED |
| Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |