HRTL 96B M/66.9.03S-S12
Arka plan bastırmalı sensör
| Seri | 96 |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| Özel versiyon | 2 bağımsız anahtarlama çıkışı Devre dışı bırakma girdisi Küçük ışık spotu (S) |
| İşletme bölgesi | 0,15 ... 25 m (emniyetli çalışma mesafesi) |
| Sınır mesafesi | 0,1 ... 30 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 658 nm |
| Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 120 mA |
| Devre dışı bırakma girdi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Devre dışı bırakma girdisi |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | açık anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz |
| Tepki verme süresi | 5 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 200 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Devre dışı bırakma girdisi Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Çinko |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 380 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi Kurtağzı somunlar opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
| Uyarı | Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS) |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Tanıtma düğmesi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -35 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | II |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |