HRTL 96B M/V66.01S-S12

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50110952

Hemen mevcuttur

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Sonuç listesi: 1 ürün bulundu
ODSL 96B M/V6-S12
Optik mesafe sensörü
Ürün numarası: 50109291
  • Seri: 96
  • Ölçüm aralığı, maks.: 300 ... 10.000 mm
  • Analogçıkış: Analogçıkış, Voltaj
  • Sensör sistemi türü: Nesneye karşı
Ürün numarası: 50109291
Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Seri 96
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Özel versiyon 2 bağımsız anahtarlama çıkışı
Küçük ışık spotu (S)
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,1 ... 6 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0,05 ... 6,5 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Işık kaynağı Lazer, Kırmızı
Dalga boyu 658 nm
Lazer sınıfı 2, IEC/EN 60825-1:2007
Gönderme sinyali şekli darbeli
Koruma devresi Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 18 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 15 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 120 mA
Analog çıkışı sayısı 1 Adet
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Voltaj
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, Puşpul
Anahtarlama prensibi açık anahtarlama
Anahtarlama frekansı 10 Hz
Tepki verme süresi 5 ms
Hazırlık gecikmesi 200 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Tip erkek
Malzeme Metal
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Ölçü (G x Y x U) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Malzeme gövde Metal
Metal gövde Çinko
Malzeme lens kapağı Cam
Net ağırlık 380 g
Gövde rengi Kırmızı
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Kurtağzı somunlar
opsiyonel montaj ünitesi üzerinden
Malzeme uyumluluğu ECOLAB
Uyarı Kullanılan muhafaza parçası perflorobutansülfonik asit içerir (PFBS)
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Kumanda elemanları Tanıtma düğmesi
Ortam sıcaklığı işletim -40 ... 50 °C
Ortam sıcaklığı depolama -35 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
IP 69K
Güvenlik sınıfı II
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Sertifika - ECOLAB - pdf