HRTR 2/42D-15F,150-S12
Arka plan bastırmalı sensör
| Seri | 2 |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| Uygulama | Küçük parçaların tespiti |
| Özel versiyon | Küçük ışık spotu (S) Sabit ayarlanmış tarama aralığı |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,004 ... 0,014 m |
| İşletme bölgesi, gri %18 | 0,005 ... 0,012 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,007 ... 0,01 m |
| Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,001 ... 0,018 m |
| Sınır mesafesi, gri %18 | 0,003 ... 0,017 m |
| Sınır mesafesi, siyah %6 | 0,004 ... 0,016 m |
| Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
| Sabit ayarlanmış çalışma mesafesi | 0,015 m |
| Işın hareketi | odaklı |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 640 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | 1 |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Odak | sabit |
| Odak mesafesi | 10 mm |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Akım tüketimi, maks. | 100 mA |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 20 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 700 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,72 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 120 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektörlü kablo |
| Kablo uzunluğu | 150 mm |
| Malzeme kılıf | PVC |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken enine kesiti | 0,14 mm² |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 8 mm x 23,1 mm x 12 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | TPE |
| Malzeme lens kapağı | Plastik/PC |
| Net ağırlık | 20 g |
| Gövde rengi | kırmızı, RAL 3000 |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -30 ... 75 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | cUR us |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |