HRTR 2/42D-30F

Arka plan bastırmalı sensör

Ürün numarası: 50112118

Tahmini teslimat süresi: 3 iş günü
Icon Icon Icon Icon
Seri 2
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
Uygulama Küçük parçaların tespiti
Özel versiyon Küçük ışık spotu (S)
Sabit ayarlanmış tarama aralığı
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
İşletme bölgesi, beyaz %90 0,005 ... 0,028 m
İşletme bölgesi, gri %18 0,006 ... 0,024 m
İşletme bölgesi, siyah %6 0,007 ... 0,02 m
Sınır mesafesi, beyaz %90 0,001 ... 0,035 m
Sınır mesafesi, gri %18 0,003 ... 0,033 m
Sınır mesafesi, siyah %6 0,004 ... 0,032 m
Sınır mesafesi tipik çalışma mesafesi
Sabit ayarlanmış çalışma mesafesi 0,03 m
Işın hareketi odaklı
Işık kaynağı LED, Kırmızı
Dalga boyu 640 nm
Gönderme sinyali şekli darbeli
LED grubu 1
Işık spotu geometri türü Yuvarlak
Odak sabit
Odak mesafesi 16 mm
Koruma devresi Aşırı gerilim koruması
Geçici koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Akım tüketimi, maks. 100 mA
Artık dalgalanma 0 ... 10 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 20 mA
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Tür Dijital anahtarlama çıkışı
Anahtarlama elemanı Transistör, PNP
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi koyu anahtarlama
Anahtarlama frekansı 700 Hz
Tepki verme süresi 0,72 ms
Hazırlık gecikmesi 120 ms
Bağlantı sayısı 1 Adet
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Kablo
Kablo uzunluğu 2.000 mm
Malzeme kılıf PVC
Kablo rengi siyah
İletken sayısı 4 damarlı
İletken enine kesiti 0,14 mm²
Ölçü (G x Y x U) 8 mm x 23,1 mm x 12 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde TPE
Malzeme lens kapağı Plastik/PC
Net ağırlık 50 g
Gövde rengi kırmızı, RAL 3000
Montaj braketi türü Geçiş montaj braketi
Gösterge türü LED
LED sayısı 2 Adet
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 55 °C
Ortam sıcaklığı depolama -30 ... 75 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar cUR us
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ECLASS 16.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf