HT10L1.3/L66-M12
Arka plan bastırmalı sensör
| Seri | 10 |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| Uygulama | Palet yatağında itme koruması Raf hassas konumlandırma Tam nesne konumlandırma |
| Özel versiyon | 3 bağımsız anahtarlama çıkışı |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,05 ... 8 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,05 ... 3,5 m |
| Sınır mesafesi, beyaz %90 | 0,05 ... 8 m |
| Sınır mesafesi | tipik çalışma mesafesi |
| Işın hareketi | hizalandı |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 658 nm |
| Lazer sınıfı | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Işık spotu büyüklüğü [sensör mesafesinde] | 7 mm x 7 mm [7.000 mm] |
| Işık spotu geometri türü | dikdörtgen |
| Doğruluk | 30 mm |
| Sıcaklık kayması | 2 mm/K |
| Siyah/ beyaz davranış | 10 mm |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 150 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 3 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | IO-Link / açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, Puşpul |
| Anahtarlama prensibi | açık şalterli (PNP)/koyu şalterli (NPN) |
| Anahtarlama frekansı | 40 Hz |
| Tepki verme süresi | 50 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Tür | IO-Link |
| COM modu | COM2 |
| Min. periyot süresi | COM2 = 2,3 ms |
| Çerçeve tipi | 2.1 |
| Bağlantı noktası tipi | A |
| Teknik özellik | V1.1 |
| SIO modu desteği | Evet |
| İşlem verileri GİRİŞ | 1 Bayt |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Malzeme lens kapağı | Cam |
| Net ağırlık | 70 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 5 Adet |
| Kumanda elemanları | Folyo klavye |
| Kumanda elemanının işlevi | Tarama aralıkların ayarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |