HT46CL2/48-M12
Arka plan bastırmalı sensör
| Seri | 46C |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| Özel versiyon | Aktivasyon girdisi |
| siyah - beyaz hatası | < %10 ila 1000 mm |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,05 ... 1 m |
| İşletme bölgesi, gri %18 | 0,07 ... 0,75 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,09 ... 0,6 m |
| Sınır mesafesi | 0,05 ... 1,2 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Ayarlama aralığı | 120 ... 1.200 mm |
| Işık kaynağı | Lazer, Kırmızı |
| Dalga boyu | 655 nm |
| Lazer sınıfı | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Maks. lazer gücü | 0,0076 W |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| Darbe süresi | 5 µs |
| Koruma devresi | Geçici koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 30 mA |
| Aktivasyon girdi sayısı | 1 Adet |
| Tür | Aktivasyon girdisi |
| Giriş direnci | 10.000 Ω, 10 % |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama frekansı | 500 Hz |
| Tepki verme süresi | 1 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 100 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Tip | erkek |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Ölçü (G x Y x U) | 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-PBT |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 60 g |
| Gövde rengi | Kırmızı |
| Montaj braketi türü | Geçiş montaj braketi opsiyonel montaj ünitesi üzerinden |
| Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 | 0,9 N·m |
| Önerilen sıkma torku Montaj braketi M4 | 1,4 N·m |
| Malzeme uyumluluğu | ECOLAB |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
| Kumanda elemanının işlevi | Tarama aralıkların ayarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 IP 69K |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |
| UNSPSC 26.08 | 39121528 |