HT5.1/P
Arka plan bastırmalı sensör
| Seri | 5 |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| siyah - beyaz hatası | < %15 ila 200 mm |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| İşletme bölgesi, beyaz %90 | 0,005 ... 0,4 m |
| İşletme bölgesi, gri %18 | 0,01 ... 0,3 m |
| İşletme bölgesi, siyah %6 | 0,015 ... 0,2 m |
| Sınır mesafesi | 0,005 ... 0,4 m (tipik çalışma mesafesi) |
| Ayarlama aralığı | 15 ... 400 mm |
| Işın hareketi | odaklı |
| Işık kaynağı | LED, Kırmızı |
| Dalga boyu | 645 nm |
| Gönderme sinyali şekli | darbeli |
| LED grubu | serbest grup (EN 62471 uyarınca) |
| Işık spotu geometri türü | Yuvarlak |
| Odak | sabit |
| Odak mesafesi | 200 mm |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC, artık dalgalanma dahil |
| Artık dalgalanma | 0 ... 15 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 15 mA |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Tür | Dijital anahtarlama çıkışı |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 1.000 Hz |
| Tepki verme süresi | 0,5 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| Bağlantı sayısı | 1 Adet |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Kablo |
| Kablo uzunluğu | 2.000 mm |
| Malzeme kılıf | PUR |
| Kablo rengi | siyah |
| İletken sayısı | 3 damarlı |
| İletken enine kesiti | 0,2 mm² |
| Ölçü (G x Y x U) | 11,4 mm x 32,1 mm x 17,8 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | PC-ABS |
| Malzeme lens kapağı | Plastik / PMMA |
| Net ağırlık | 50 g |
| Gövde rengi | Kırmızı siyah |
| Montaj braketi türü | opsiyonel montaj ünitesi üzerinden İki M3 dişli kovanı |
| Önerilen sıkma torku Montaj braketi M3 | 0,9 N·m |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 2 Adet |
| Kumanda elemanları | Çok geçişli mil |
| Kumanda elemanının işlevi | Tarama aralıkların ayarı |
| Ortam sıcaklığı işletim | -40 ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -40 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270904 |
| ECLASS 8.0 | 27270904 |
| ECLASS 9.0 | 27270904 |
| ECLASS 10.0 | 27270904 |
| ECLASS 11.0 | 27270904 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC002719 |
| ETIM 6.0 | EC002719 |
| ETIM 7.0 | EC002719 |
| ETIM 8.0 | EC002719 |
| ETIM 9.0 | EC002719 |
| ETIM 10.0 | EC002719 |