HTU212-400/NT-M12
Ultrasonik sensörü
| Seri | 200 |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| içeriği | 2 adet montaj somunu M12 |
| Özel versiyon | Tanıtma girişi |
| MTTF | 575 Yıllar |
| İşletme bölgesi | 0,04 ... 0,4 m |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| Ultrasonik frekans | 300 kHz |
| Ses lobu gelişimi | standart |
| Işınlama yönü | önde |
| Açılma açısı | 20 ° |
| Ayarlama aralığı | 40 ... 400 mm |
| Çözünürlük | 1,0 mm |
| Tekrar edilebilirlik | 0,4 % |
| Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Son değer |
| Sıcaklık kayması | 0,2 %/K |
| Koruma devresi | Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 18 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 10 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 40 mA |
| Anahtarlama histerezi | 2 mm |
| Tanıtma giriş sayısı | 1 Adet |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V yüksek: ≥9V |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 1 Adet |
| Anahtarlama akımı, maks. | 150 mA |
| Anahtarlama voltajı | low: ≤ 2 V |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, NPN |
| Anahtarlama prensibi | koyu anahtarlama |
| Anahtarlama frekansı | 10 Hz |
| Tepki verme süresi | 50 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 300 ms |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal ÇIKIŞ Tanıtma girişi |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Metal |
| Kutup sayısı | 4 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 12 mm x 65 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 x 1 mm |
| Malzeme gövde | Metal |
| Metal gövde | Nikelli pirinç |
| Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
| Net ağırlık | 17 g |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 1 Adet |
| Ortam sıcaklığı işletim | -25 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -25 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |