HTU318-1600.3/4PK-M12
Ultrasonik sensörü
| Seri | 318 |
| Çalışma prensibi | Arka plan bastırmalı tarama prensibi |
| içeriği | 2 adet montaj somunu M18 |
| Özel versiyon | 2 bağımsız anahtarlama çıkışı Senkron çalışma Çoklu çalışma |
| İşletme bölgesi | 0,15 ... 1,6 m |
| İşletme bölgesi | emniyetli çalışma mesafesi |
| Ultrasonik frekans | 230 kHz |
| Işınlama yönü | önde |
| Açılma açısı | 8 ° |
| Çözünürlük | < 2 mm |
| Tekrar edilebilirlik | 0,5 % |
| Referans boyutu tekrar edilebilirlik | Son değer |
| Sıcaklık kayması | 5 % |
| Sıcaklık kayması referans büyüklüğü | Son değer |
| Koruma devresi | Endüksiyon koruması Kısa devre koruması Ters kutup koruması |
| Besleme gerilimi UB | 10 ... 30 V, DC |
| Artık dalgalanma | 0 ... 7 %, UB’dan |
| Açık devre akımı | 0 ... 50 mA |
| Anahtarlama histerezi | 1 % |
| Dijital anahtarlama çıkışı sayısı | 2 Adet |
| Anahtarlama akımı, maks. | 100 mA |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | Kapatıcı (NO) |
| Anahtarlama elemanı | Transistör, PNP |
| Anahtarlama prensibi | Açıcı (NC) |
| Giriş/çıkış sayısı seçilebilir | 1 Adet |
| Voltaj türü, girişler | DC |
| İşlev | Karşılıklı etkileşimin engellenmesi |
| Anahtarlama frekansı | 2 Hz |
| Tepki verme süresi | 250 ms |
| Hazırlık gecikmesi | 500 ms |
| İşlev | Gerilim beslemesi Sinyal IN Sinyal ÇIKIŞ |
| Bağlantı türü | Yuvarlak konnektör |
| Vida dişi büyüklüğü | M12 |
| Malzeme | Plastik |
| Kutup sayısı | 5 kutuplu |
| Kodlama | A kodlu |
| Yapı şekli | Silindirik |
| Ölçü (Ø x U) | 18 mm x 91,6 mm |
| Vida dişi büyüklüğü | M18 x 1 mm |
| Malzeme gövde | Plastik |
| Plastik gövde | Polibütilen (PBT) |
| Malzeme aktif yüzey | Plastik, Fiberglas takviyeli epoksi reçine |
| Ultrason dönüştürücüsü malzemesi | Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT) |
| Net ağırlık | 70 g |
| Gösterge türü | LED |
| LED sayısı | 3 Adet |
| Kumanda elemanları | Kumanda butonları |
| Kumanda elemanının işlevi | Anahtarlama çıkışlarını/çıkış karakteristik eğrilerini ayarlama Fabrika ayarına sıfırlama Normalde kapalı kontak / normalde açık kontak geçişi |
| Ortam sıcaklığı işletim | -20 ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı depolama | -20 ... 70 °C |
| Koruma sınıfı | IP 67 |
| Güvenlik sınıfı | III |
| Sertifikasyonlar | c UL US |
| Geçerli norm | IEC 60947-5-2 |
| Gümrük taife numarası | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ECLASS 16.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |
| UNSPSC 26.08 | 41111960 |