HTU318-1600.W3/2NK-M12

Ultrasonik sensörü

Ürün numarası: 50136105

Tahmini teslimat süresi: 25 iş günü
Icon Icon Icon
Seri 318
Çalışma prensibi Arka plan bastırmalı tarama prensibi
içeriği 2 adet montaj somunu M18
Özel versiyon 2 bağımsız anahtarlama çıkışı
Senkron çalışma
Çoklu çalışma
İşletme bölgesi 0,15 ... 1,6 m
İşletme bölgesi emniyetli çalışma mesafesi
Ultrasonik frekans 230 kHz
Işınlama yönü 90° - saptırma
Açılma açısı 8 °
Çözünürlük < 2 mm
Tekrar edilebilirlik 0,5 %
Referans boyutu tekrar edilebilirlik Son değer
Sıcaklık kayması 5 %
Sıcaklık kayması referans büyüklüğü Son değer
Koruma devresi Endüksiyon koruması
Kısa devre koruması
Ters kutup koruması
Besleme gerilimi UB 10 ... 30 V, DC
Artık dalgalanma 0 ... 7 %, UB’dan
Açık devre akımı 0 ... 50 mA
Anahtarlama histerezi 1 %
Dijital anahtarlama çıkışı sayısı 2 Adet
Anahtarlama akımı, maks. 100 mA
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi Kapatıcı (NO)
Anahtarlama elemanı Transistör, NPN
Anahtarlama prensibi Açıcı (NC)
Giriş/çıkış sayısı seçilebilir 1 Adet
Voltaj türü, girişler DC
İşlev Karşılıklı etkileşimin engellenmesi
Anahtarlama frekansı 2 Hz
Tepki verme süresi 500 ms
Hazırlık gecikmesi 900 ms
İşlev Gerilim beslemesi
Sinyal IN
Sinyal ÇIKIŞ
Bağlantı türü Yuvarlak konnektör
Vida dişi büyüklüğü M12
Malzeme Plastik
Kutup sayısı 5 kutuplu
Kodlama A kodlu
Yapı şekli Silindirik
Ölçü (Ø x U) 18 mm x 88,3 mm
Vida dişi büyüklüğü M18 x 1 mm
Malzeme gövde Plastik
Plastik gövde Polibütilen (PBT)
Malzeme aktif yüzey Plastik, Fiberglas takviyeli epoksi reçine
Ultrason dönüştürücüsü malzemesi Piezo seramik (Kurşun titan zirkon oksit (PZT)
Net ağırlık 75 g
Gösterge türü LED
LED sayısı 3 Adet
Kumanda elemanları Kumanda butonları
Kumanda elemanının işlevi Normalde kapalı kontak / normalde açık kontak geçişi
Tarama aralıkların ayarı
Ortam sıcaklığı işletim -20 ... 70 °C
Ortam sıcaklığı depolama -20 ... 70 °C
Koruma sınıfı IP 67
Güvenlik sınıfı III
Sertifikasyonlar c UL US
Geçerli norm IEC 60947-5-2
Gümrük taife numarası 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ECLASS 14.0 27272803
ECLASS 15.0 27272803
ECLASS 16.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
ETIM 10.0 EC001849
UNSPSC 26.08 41111960
3D-CAD modeli - zip
EPLAN Makro - edz
Veri sayfası - pdf
Ürün broşürü - pdf
Uygunluk beyanı CE - pdf
Uygunluk beyanı UKCA - pdf